SGCN 45 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.10988
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 45
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA

El artículo 10.01.01.10988 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

SGCN 45 SI-50 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 48,5 mm
Ds 45 mm
G1 G1/4"-MA
H 18 mm
LG1 13 mm
Z (Carrera) 4 mm