SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11001
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGCN 60 NBR-50 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4,5 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-MA
H 24 mm
LG1 14 mm
Z 11 mm