SGCN 65 NK-40 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11003
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 65
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGCN 65 NK-40 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4,5 mm
Ds 65 mm
G1 G1/4"-MA
H 24 mm
LG1 12 mm
Z 8 mm