SGCN 87 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11010
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 87
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGCN 87 SI-50 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4,5 mm
Ds 87 mm
G1 G1/4"-MA
H 40 mm
LG1 14 mm
Z 16 mm