PFG-F 30 CR-50

N° de artículo: 10.01.01.11022
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
10.01.01.00014

El artículo 10.01.01.11022 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): PFG 30 NBR-55 N007

PFG-F 30 CR-50
Atributo Valor
d 14 mm
d1 10 mm
Dmax(S) 34,5 mm
dn 5,5 mm
Ds 30 mm
H 10,5 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 1 mm