PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.11035
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
10.01.01.00142

El artículo 10.01.01.11035 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG

PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
Atributo Valor
Ds 20 mm
G2 M5-HE
H1 17,5 mm