PFYN-F 20 SI-50 G1/8-AG M5-IG S

N° de artículo: 10.01.01.11038
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
PFYN-F 20 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
Atributo Valor
Ds 20 mm
G2 M5-HE
H1 17,5 mm