PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S

N° de artículo: 10.01.01.11042
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
10.01.01.00157

El artículo 10.01.01.11042 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): PFYN 25 SI-55 G1/8-AG

PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
Atributo Valor
Ds 25 mm
G2 M5-HE
H1 19 mm