Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 83 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 272 N |
Carga transv. | 205 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 180 N |
Volumen | 36,70 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAF |
Instrucciones de pedido: SAF 80 NBR-60 G3/8-AG
La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.