PFYN 6 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11131
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 6 HT1-60 M5-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-MA
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3