PFYN 10 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.11148
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 10 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-HE
H 23,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z 1,4 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3