PFG 5 HT1-60 N004

N° de artículo: 10.01.01.11158

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño5
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Condictión de los materialesSin huellas
PFG 5 HT1-60 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,70 mm
Dmax(S) 5,50 mm
Ds 5 mm
H 6,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 0,90 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,75 N
Volumen 0,09 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 7,50 mm
Tamaño 5
Familia pezzon N 004
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 0,20 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 5 HT1-60 N004