Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 6 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,70 mm |
Dmax(S) | 6,50 mm |
Ds | 6 mm |
H | 6,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1,20 N |
Volumen | 0,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Tamaño | 6 |
Familia pezzon | N 004 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 6 HT1-60 N004