PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo: 10.01.01.11169

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño60
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Condictión de los materialesSin huellas
PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Atributo Valor
Dk 38,70 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
H 18 mm
Z (Carrera) 4,70 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 125 N
Volumen 11,85 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Tamaño 60
Familia pezzon N 009
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 24,20 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG