Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SPC
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico hidr. HNBR |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Altura H | 16,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 50,30 mm |
H | 16,50 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Ds | 33,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico hidr. HNBR |
Peso | 23,50 g |
Instrucciones de pedido: DR-SPC 33 HNBR-65