SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.11406
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAF 125 NBR-45 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G3/8"-HE
H 43 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 12,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando