SAF 40 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11430
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-MA
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando