SAF 60 NBR-45 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11455
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 60 NBR-45 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 M14x1.5-MA
H 31 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando