SAF 100 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11470

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño100
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 100 NBR-45 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 G1/4"-MA
H 36 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 9,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 430 N
Carga transv. 310 N
Carga transv. (superficie aceitada) 300 N
Volumen 59,90 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 135 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 100
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 76,30 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SAF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAF 100 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.