SAF 125 NBR-45 RA

N° de artículo: 10.01.01.11483
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAF 125 NBR-45 RA
Atributo Valor
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
H 42,5 mm
L4 31,8 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 12,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando