SGH 12.5 SI-55

N° de artículo: 10.01.01.11610
Ventosas de media envoltura para la manipulación de CDsDVDs
Tamaño: 12.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
dn 1 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12,6 mm
H 5 mm
Z 0,7 mm