SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11655
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 5,2 mm
G1 M14x1.5-MA
H 26,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando