SAOG 80x30 NBR-45 RA

N° de artículo: 10.01.01.11668
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOG 80x30 NBR-45 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 36 mm
Bs 30 mm
dn 4 mm
H 27,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 86 mm
Ls 80 mm
Z (Carrera) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando