SHF 50 NK-45 N041

N° de artículo: 10.01.01.11687
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
SHF 50 NK-45 N041
Atributo Valor
d 7,5 mm
d1 17 mm
d2 30 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
H 22,2 mm
H2 12,8 mm
H3 14,3 mm
Z (Hub) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3