SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11690

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 48 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-HE
H 37,20 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Tamaño 70
Material de ventosa Caucho natural NK
Fuerza aspir. d2 100 N
Fuerza aspir. 200 N
Carga transv. 145 N
Volumen 16 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 95 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Número de pliegues 0
Peso 31,50 g
Familia de productos SHFN


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

La ventosa SHFN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SHF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
  • Complementos del producto opcionales: junta anular y válvula palpadora

 

Repuestos disponibles: ventosa SHF, boquilla de conexión SA-NIP y RED-NIP, junta anular, válvula palpadora

Accesorios disponibles: tamiz redondo