SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11693
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
G1 G1/4"-MA
H 26,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3 mm
d2 30 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3