Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 37,20 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Fuerza aspir. d2 | 40 N |
Fuerza aspir. | 110 N |
Carga transv. | 95 N |
Volumen | 7,30 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 41 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 19,10 g |
Familia de productos | SHFN |
Instrucciones de pedido: SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
La ventosa SHFN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SHF, boquilla de conexión SA-NIP y RED-NIP, junta anular, válvula palpadora
Accesorios disponibles: tamiz redondo