SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

N° de artículo: 10.01.01.11697
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV
Atributo Valor
dn 4,4 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-MA
H 32,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
d2 48 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3