SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

N° de artículo: 10.01.01.11738
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 035
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 28 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 5,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Atributo Valor
dn 5 mm
D 10 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm