SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11758

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)60 x 20
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG
Atributo Valor
Bmáx(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 5 mm
G1 G3/8"-MA
H 21 mm
LG1 8 mm
Lmáx(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 4,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 56 N
Carga transv. 35 N
Carga transv. (superficie aceitada) 10 N
Volumen 4,86 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Dimensiones (LxB) 60 x 20
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Peso 29,90 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SAOG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

La ventosa SAOG disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.