SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.11760
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 4 mm
G1 M10-MA
H 21,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 16 mm
Z (Carrera) 4,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando