Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 26 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 4 mm |
H | 24,50 mm |
L4 | 31,80 mm |
Lmáx(S) | 66 mm |
Ls | 60 mm |
Z (Carrera) | 4,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 56 N |
Carga transv. | 35 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 10 N |
Volumen | 4,86 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 29,20 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAOG |
Instrucciones de pedido: SAOG 60x20 NBR-45 RA
La ventosa SAOG disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.