SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

N° de artículo: 10.01.01.11772
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 041
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 29.3 mm
Longitud apropiada: 4 mm
Diámetro nominal: 4,40 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 5 mm
SA-NIP N041 G1/4-AG DN440
Atributo Valor
dn 4,4 mm
D 16,8 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-MA
L 4 mm
L2 12,3 mm
L3 2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm