Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 62 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 12,80 mm |
H3 | 14,30 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 85 |
Familia pezzon | N 041 |
Número de pliegues | 0 |
Carga transv. | 210 N |
Fuerza aspir. | 198 N |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Volumen | 24,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 176 mm |
Peso | 46 g |
Familia de productos | SHF |
Instrucciones de pedido: SHF 85 NK-45 N041