SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV

N° de artículo: 10.01.01.11779
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 85
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV
Atributo Valor
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-MA
H 32,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
d2 62 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3