SHF 210 NK-45 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.11814
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 170 mm
d3 134 mm
Dmax(S) 218 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 26 mm
L2 52,8 mm
LG1 14 mm
LG2 12,8 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3