SGPN 15 NK-40 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11977
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGPN 15 NK-40 M5-AG
Atributo Valor
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-MA
H 15 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 0,9 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3