SGPN 20 SI-50 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11983
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
10.01.01.14253

El artículo 10.01.01.11983 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 20 SI-55 G1/8-IG

SGPN 20 SI-50 M5-AG
Atributo Valor
dn 2,5 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 M5-MA
H 15,4 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3