SGPN 24 SI-50 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11986
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 24
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGPN 24 SI-50 M5-AG
Atributo Valor
dn 2,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 M5-MA
H 15,8 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 1,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3