SGPN 24 SI-50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11987
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 24
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGPN 24 SI-50 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-MA
H 16,8 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 1,7 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3