Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 24 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Condictión de los materiales | FDA |
Conexión | G1/8"-HE |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 25,50 mm |
Ds | 24 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 22,80 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 1,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 11 N |
Volumen | 0,85 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 24 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 5,20 g |
Familia de productos | SGPN |
Instrucciones de pedido: SGPN 24 SI-50 G1/8-IG
La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP