Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Condictión de los materiales | FDA |
Conexión | G1/4"-MA |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 30 SI-55 G1/4-AG
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 27,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 19 N |
Volumen | 3 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 30 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 12,10 g |
Familia de productos | SGPN |
Instrucciones de pedido: SGPN 30 SI-50 G1/4-AG
La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP