Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño | 160 |
Dureza del material [Shore A] | 15 Shore A |
Tipo de material | Espuma de caucho |
Herméticos | EPDM |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d3 | 148 mm |
Dmax(S) | 179 mm |
Ds | 159 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 25,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1060 N |
Volumen | 129 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 1000 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 160 |
Dureza del material [Shore A] | 15 Shore A |
Peso | 940 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPK |
Instrucciones de pedido: SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
La placa de ventosa SPK (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPK
Accesorios disponibles: válvula palpadora