SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.12064
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 200
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Color: negra
SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Atributo Valor
d3 185 mm
Dmax(S) 219 mm
Ds 199 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
H 25,5 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
Z (Hub) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3