DR-SPK 200 MOS EPDM-15

N° de artículo: 10.01.01.12076

Junta anular para placa de ventosa SPK

Tamaño200
Tipo de materialEspuma de caucho
Dureza del material [Shore A]15 Shore A
HerméticosEPDM
Atributo Valor
Ds 199 mm
H 21,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Dureza del material [Shore A] 15 Shore A
Peso 100,60 g

Instrucciones de pedido: DR-SPK 200 MOS EPDM-15