SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12160
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 45
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
G1 G1/4"-HE
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 7,8 mm