SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12171
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
G1 G1/4"-MA
H 35 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 12,8 mm