SAG 80 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.12173
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAG 80 NBR-60 RA
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
H 34,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 12,8 mm