SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.12176
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 4 mm
H 23,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
Z (Carrera) 5 mm