Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 80x30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 37,50 mm |
Bs | 30,90 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 15 mm |
LG1 | 5 mm |
Lmáx(S) | 86,50 mm |
Ls | 80,90 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 105 N |
Carga transv. | 130 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 91 N |
Volumen | 11 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 80 x 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 17,20 g |
Familia de productos | SAOG-S |
Instrucciones de pedido: SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG